‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 機械閥 > MVMB-300-4 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

機械閥
MVMB-300-4
配管口徑尺寸: Rc3/8,使用壓力範圍: 0.15~0.8 MPa,
周圍溫度: -5~+60℃ (不凍結)

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   10A
  配管口徑尺寸   Rc3/8
  方口數   5口2位
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.15~0.8 MPa
  耐壓力   1 MPa
  有效斷面積   30 mm2
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  重量   315 g