‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 傳感器 > RCA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

傳感器
RCA
RCA(有接點)、RDA(無接點)、RNA(無接點NPN)、RPA(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCQA, MCQV2, MCBQV2, MCQV, MCBQV, MCQV2L, MCQN, MCMI, MCBMI, MCKMI, MCMA, MCMB, MCMBR, MCKMB, MVMBL, MSLL, MCCG, MCCN, MGT*, MCKA, MCKG*, MSB*

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配線方式   RCA, RDA: 2線式
  RNA, RPA: 3線式
  開關邏輯   RCA: SPST 常開型
  RDA, RNA, RPA: 電子式無接點,常開型
  接點型式   RCA: 有接點, RCA: 無接點
  RNA: 無接點 NPN
  RPA: 無接點 PNP
  使用電壓範圍   RCA: 5~240V DC/AC, RDA: 5~30V DC
  RNA, RPA: 5~30V DC
  最大開關電流   RCA: 100mA max., RDA: 50mA max.,
  RNA, RPA: 200mA max.
  接點容量   RCA: 10W max., RDA: 1.5W max.,
  RNA, PRA: 6W max.(※1)
  消耗電流   RNA, RPA: 15mA@24V DC max.
  內部電壓降   RCA: 3.5V max.
  RDA: 3.7V max.
  RNA, RPA: 1.5V max.
  洩漏電流   RDA: 0.01mA max.,
  RNA, RPA: 0.01mA max.
  指示燈亮顏色   RCA, RPA: 綠燈
  RDA, RNA: 紅燈
  電線   RCA, RDA: φ4,2C,PVC
  RNA, RPA: φ4,3C,PVC
  使用溫度範圍   -10~+70℃(不凍結)
  耐衝擊   RCA: 30G
  RDA, RNA, RPA: 50G (※2)
  耐振動   9G (※3)
  保護構造等級   IEC 60529 IP67
  保護迴路   RCA: 1, RDA: 3,4
  RPA, RNA: 2,3,4 (※4)
  重量   46g (2m 電線)
  備註   ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
  ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。