‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 氣動閥 > MVAA-460 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

氣動閥
MVAA-460
配管口徑尺寸: G1/2,使用壓力範圍: 0.2~0.8 MPa,耐壓力: 1 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   15A
  配管口徑尺寸   G1/2
  方口數   3口,5口
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.8 MPa
  耐壓力   1 MPa
  有效斷面積   50 mm2
  導引壓力範圍   (0.34×P+0.1)~0.8 MPa
  P: 使用壓力
  周圍溫度   -5~+60℃(不凍結)
  重量   275g ~ 338g