‧您現在的位置 > 產品資訊 > 氣動 & 機械閥 > 氣動閥 > MVAA-260 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

氣動閥
MVAA-260
配管口徑尺寸: Rc1/4,使用壓力範圍: 0.2~0.8 MPa,耐壓力: 1 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑代號   8A
  配管口徑尺寸   Rc1/4
  方口數   5口
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.8 MPa
  耐壓力   1 MPa
  有效斷面積   18 mm2
  導引壓力範圍   (0.3×P+0.1)~0.8 MPa
  P: 使用壓力
  周圍溫度   -5~+60℃(不凍結)
  重量   153g, 163g, 219g