‧您現在的位置 > 產品資訊 > 標準氣壓缸 > 標準氣壓缸 > MCQA 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

標準氣壓缸
MCQA
氣缸內徑: φ40~200 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸管採用鋁合金材質,經過氧化鋁膜處理,更具耐磨,耐蝕性。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  氣缸內徑(mm)   40,50,63,80,100,125,150,200
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.05~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5℃~+60℃ (不凍結)
  使用速度範圍   50~500 mm/sec
  傳感器   RCA
  傳感器固定座   HV2,HV4,PM14,PM16,HA5