‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位柱塞式 > MUD 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位柱塞式電磁閥(常閉型/常開型)
MUD
小流量系列,2口2位常開/常閉型
鍛造銅閥體,配管口徑:Rc1/8”~ Rc3/8”
適用流體:水、空氣、輕油、瓦斯、真空

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
‧ 屬直動式二方向常閉型/常開型電磁閥。
‧ 可在無壓差下,直接操作。
‧ 電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
‧ 尺寸小且容易安裝。
‧ 其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
‧ 在不影響作動下,作任何角度安裝。
‧ 流體溫度如須用至攝氏130℃,另可訂製Viton、Silicon密封材質使用(飲用水使用不建議Viton材質)。