‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSF 系列 > MVSF-100 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

MVSF 電磁閥
MVSF-100
配管口徑尺寸 M3×0.5, 低電力消耗 0.55W, 體積小、大流量:比其他相同寬幅之電磁閥 Cv 值大 1.25 倍, 高速應答 12ms 以下

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
‧ 低電力消耗1.2W。
‧ 體積小、大流量:比其他相同寬幅之電磁閥Cv值大1.25倍。
‧ 高速應答12ms以下:低電力消耗線圈組搭配獨特的閥體結構,創造出高速應答時間。
‧ 提供多種規格連座,單體使用或使用連座並聯使用均可。