‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位活塞式 > MUPS 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位活塞式電磁閥(常閉型)
MUPS
大流量系列,2口2位常閉型,
鍛造銅閥體,配管口徑:Rc1/2”~1”
適用流體:水,空氣、蒸氣、輕油

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
‧ 複動活塞引導式常閉型電磁閥。
‧ 閥體材質為鍛造銅。
‧ 需擁有基本壓力 0.05 MPa 以上方可開啟。
‧ 電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
‧ 其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
‧ 如壓力範圍超過 1 MPa,可另外訂製其他高壓規格,但需註明流體種類及實際工作壓力。
‧ 特別適用於動作頻率高之工作場作。
‧ 如需動作為常開型,可另外訂製常開型