‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位活塞式 > MSUW-F 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位活塞式電磁閥(常閉型)
MSUW-F
大流量系列,2口2位常閉型,
不銹鋼#316 閥體,配管口徑:1/2”~2”
適用流體:水,空氣、輕油

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
‧ 屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
‧ 閥體材質為精密鑄造#316材質。
‧ 可在無壓差下,直接操作。
‧ 閥體總長度可依客戶需求製作。
‧ 電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
‧ 其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
‧ 流體溫度如須用至攝氏130℃,另可訂製Viton、Silicon密封材質使用(飲用水使用不建議Viton材質)。
‧ 管徑接續規格:JIS 10K 法蘭,如需其他規格(如ANSI 150LB、PN 16等),可依客戶需求製作。