‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位膜片式 > MUW-NO 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位膜片式電磁閥(常開型)
MUW-NO
大流量系列,2口2位常開型,
鍛造銅/鑄造銅閥體,配管口徑:Rc3/8”~2”
適用流體:水、空氣、瓦斯、真空

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
‧ 直複動聯結膜片式常開型電磁閥。
‧ 閥體材質:3/8”~1”為鍛造銅,1 1/4”~2”為鑄造銅。
‧ 可在無差壓下,直接操作。
‧ 電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
‧ 其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
‧ 在不影響作動下,作任何角度安裝。
‧ 流體溫度如須用至攝氏130℃,另可訂製Viton、Silicon密封材質使用(飲用水使用不建議Viton材質)。