‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥(管路型) > 2口2位活塞式 > MUS/MUS-F 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

2口2位活塞式電磁閥(常閉型)
MUS/MUS-F
大流量系列,2口2位常閉型,
鑄造銅、FC-20 閥體,配管口徑:1/2”~ 4”
適用流體:水、空氣、蒸氣、重油

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
‧ 複動活塞引導式常閉型電磁閥。
‧ 閥體材質為鑄造銅。
‧ 需擁有基本壓力 0.05 MPa 以上(1 1/4” 以上口徑為 0.1 MPa 以上)方可開啟。
‧ 電壓容許差:±10%,DC電壓容許差:±1%。
‧ 其它AC/DC電壓值,可依客戶需求製作。
‧ 尺寸小且容易安裝。
‧ 如壓力範圍超過1.5 MPa,可另外訂製其他高壓規格( 2 MPa 以內),但需註明流體實際工作壓力。
‧ 管徑接續規格:JIS 10K 法蘭,如需其他規格(如ANSI 150LB、PN 16等),可依客戶需求製作(適用MUSF型號)。