‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾、調壓器 > MAFR403+MP41 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

過濾、調壓器
MAFR403+MP41
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,
使用壓力範圍:0.05~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
壓力傳感器 / MP41

直接安裝於三點組合,3 色壓力數值顯示,應差可調整,高精度,低價格,壓力單位可設定:MPa, kgf/cm2, bar, psi

自動排水閥 / FMRF300

適用三點組合:MA**300 系列、MA**400 系列、MA**401 系列,需連同三點組合一起訂購