‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾、調壓、潤滑器 > MACP403 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

空氣調理組合 (三點組合)
MACP403
組件: MAFR403, MAL403,配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,
使用壓力範圍:0.05~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 產品比較 相關下載
壓力傳感器 / MP41

直接安裝於三點組合,3 色壓力數值顯示,應差可調整,高精度,低價格,壓力單位可設定:MPa, kgf/cm2, bar, psi

壓力傳感器 / MP1

高重覆精度:≦±1%F.S. 應答時間:5ms 以下
應差可調整,低價格

壓力傳感器 / MP10

1.使用簡便,可直接安裝於快速接頭使用。 2.超小體積:26×10×10.4 mm。 3.設定壓力範圍:傳感器:負壓 (0~-101.3 kPa),正壓 (0~0.6 MPa) ;類比輸出:連成壓 (-100~100 kPa), 複合壓:(-101~500 kPa), 低壓:(0~100 kPa), 負壓:(0~-101.3 kPa), 正壓:(0~1.0 MPa)4.低價格

 
/

壓力傳感器 / MP30

壓力範圍:連成壓-100~100 kPa, 負壓 0~-101.3 kPa, 正壓 0~1MPa,2組開關輸出,1組線性輸出,應差可調整,高精度,低價格。

 
/

壓力傳感器 / MPS

最高使用壓力: 0.8 MPa,保證耐壓力: 1 MPa

壓力錶 / MP23

壓力範圍:正壓 -0.1~1 MPa,連成壓:-100.0~100kPa,高精度。

壓力錶 / PG

配管口徑尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用壓力範圍: 0~2 MPa

自動排水閥 / FMRF300

適用三點組合:MA**300 系列、MA**400 系列、MA**401 系列,需連同三點組合一起訂購