‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > 多元連接系統 > MVB 相關配件
 
快速選單 系列:   型號:  

多元連接系統
MVB
電壓DC 24V, 25 針 D-sub 連接器(纜線長度3m), 簡易配線系統

產品特色 訂購代號 相關配件 相關下載
MVSC/D 系列 / MVSC-220

本體寬幅 22mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc1/8,Rc1/4,直配管型,連座型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量710~799 Nl/min(5/3)。

MVSC/D 系列 / MVSC-300

本體寬幅 30mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 Rc3/8,直配管型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量 1110~1554 Nl/min。

MVSC/D 系列 / MVSC-460

本體寬幅 46mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口徑尺寸 G1/2,直配管型,最大使用壓力 0.8 MPa,流量 1332~2220 Nl/min。