‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 過濾器
 
快速選單 系列:   型號:  
空氣調理組合(過濾器)
MAF403
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,
使用壓力範圍: 0.05~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
空氣調理組合(過濾器)
MAF500
配管口徑尺寸: 3/4, 1 ,使用壓力範圍: 0.05~1 MPa,
耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關下載
空氣調理組合(過濾器)
MAF900
具有高度的除水性能,可去除高達99%的水份。適用於管路源頭,大流量工具及氣壓缸的操作使用。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
空氣調理組合(過濾器)
MAF901
高效能的除水性及最小壓降,能夠有效地去除水份及微粒,保護氣動工具及設備。適用於管路源頭及需高流量場合的使用。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
第 頁 / 共 2 頁