您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 真空产生器
 
快速选单  系列:   型号:  
多段式真空产生器
MZL112
喷嘴口径 1.2 mm, 最大吸入流量 100 l/min, 空气消耗量 63 l/min, 最高真空压力 -84 kPa, 最高使用压力 0.7 MPa, 三段扩散器构造

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
多段式真空产生器
MZL212
喷嘴口径 1.2 mm×2, 最大吸入流量 200 l/min, 空气消耗量 126 l /min, 最高真空压力 -84 kPa, 最高使用压力 0.7 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
真空产生器
MVVA
喷嘴直径:1.0, 1.5, 2.0 mm, 配管口径: G1/8, G1/4. G3/8, 使用压力范围: 0.1~0.6 MPa, 到达真空度: -91.8 kPa (-690mmHg)

详细规格 订购代号 相关下载
第 页 / 共 1 页