您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 真空产生器 > MZL112 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

多段式真空产生器
MZL112
喷嘴口径 1.2 mm, 最大吸入流量 100 l/min, 空气消耗量 63 l/min, 最高真空压力 -84 kPa, 最高使用压力 0.7 MPa, 三段扩散器构造

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  喷嘴直径   1.2mm
  最大吸入流量   100 l/m
  空气消耗量   63 l/m
  最高真空压力   -84kPa
  最高使用压力   0.7 MPa
  供给压力范围   0.2~0.5 MPa
  标准供给压力   0.4 MPa
  使用温度范围   5~50°C
  重量   450g