您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 真空产生器 > MVVA 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

真空产生器
MVVA
喷嘴直径:1.0, 1.5, 2.0 mm, 配管口径: G1/8, G1/4. G3/8, 使用压力范围: 0.1~0.6 MPa, 到达真空度: -91.8 kPa (-690mmHg)

详细规格 订购代号 相关下载
  喷嘴直径   1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm
  配管口径尺寸   G1/8, G1/4, G3/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.1~0.6 MPa
  周围温度   0~+60℃ (不冻结)
  到达真空度   -91.8 kPa (-690mmHg)
  吸入流量   32 l/min, 63 l/min, 130 l/min
  给油   不需给油
  空气消耗量   76 l/min, 100 l/min, 185 l/min
  供给空气压   0.5 MPa
  信号确认设定范围   SJ型式: -20.0 ~ -90 kpa
  (-150 ~ -680 mm Hg)
  重量   10: 84g, 110g (SJ)
  15: 126 g, 158 g (SJ)
  20: 294 g, 321 g (SJ)