您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 真空产生器 > MZL212 相关配件
 
快速选单  系列:   型号:  

多段式真空产生器
MZL212
喷嘴口径 1.2 mm×2, 最大吸入流量 200 l/min, 空气消耗量 126 l /min, 最高真空压力 -84 kPa, 最高使用压力 0.7 MPa

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
压力传感器 / MP43

7 种压力单位显示。2 NPN/PNP 开集极输出 + 类比输出。
3 色数位LCD显示。重复精度 ±0.2% F.S.±1 digit。
节省电力 Max. 20%。