您现在的位置 > 产品信息 > 电动缸 > 电动夹爪 > MEHC 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

电动夹爪(附马达)
MEHC
规格:20, 25
适用马达 25框
软体下载: TC100控制器

详细规格 订购代号 相关下载
  规格   20, 25
  本体宽幅   20:50mm, 25:63mm
  夹持力范围   22~98N
  开闭速度   5~50mm/s
  开闭行程   20:10mm, 25:14mm
  重复精度   ±0.02mm
  使用温度范围   0~+40℃
  使用湿度范围   RH90以下
  导引机构   线性滑轨
  重量   20:368g, 25:552g