您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器 > MP45 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

压力传感器
MP45
IP65 防护等级。
2NPN/PNP 开集极输出 + 类比输出(1~5V or 4~20mA)。
2色数位LCD显示。
重复精度±0.2% F.S.±1 digit 以下。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径   F1:R1/8, M5; F2:NPT1/8,#10~32UNF; F3:G1/8, M5
  额定压力范围   0 ~ 1.000 MPa (正压)
  -101.3 ~ 0.0 kPa (负压)
  -100.0~100.0 kPa (连成压)
  设定/使用压力范围   -0.100 ~ 1.000 MPa (正压)
  -101.3 ~ 10.0 kPa (负压)
  -101.0~101.0 kPa (连成压)
  耐压力   1.5 MPa, 300 kPa
  使用流体   空气,非腐蚀性,不可燃性
  电源电压   12 to 24V DC ±10%, 涟波峰值 ≦10%
  消费电流   ≦ 40mA (无负载时)
  开关输出   2 NPN 开集极输出,最大负载电流:125mA,最大供应电压:30V DC,内部压降:≦1.5V
  2 PNP 开集极输出,最大负载电流:125mA,最大供应电压:24V DC,内部压降:≦1.5V
  重覆精度   ≦±0.2% F.S.±1 digit
  应差   可调 (※1)
  应答时间   ≦2.5ms (预防误动作功能: 25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms ,1500ms 可选择)
  输出短路保护   有
  显示   3 ½ 位7 段显示( 红/ 绿) 单视窗
  显示精度   ≦±2% F.S. ±1 digit (在周围温度: 25 ±3℃)
  动作显示灯   橙色 (1 & 2 指示灯) OUT1 / OUT2
  线性输出(电压输出)(※2)   输出电压: 1 ~ 5V ( 2.5%)
  输出阻抗约1kΩ
  线性输出(电流输出)(※3)   输出电流: 4 ~ 20mA ( 2.5%)
  负载阻抗最大:250Ω 在电压为12V, 600Ω 在电压为24V
  负载阻抗最小:50Ω
  耐环境-防护等级   IP65
  耐环境-周围温度   动作: 0 ~ 50℃, 保存:-10 ~ 60 ℃ (无水露及不结冰状况下)
  耐环境-周围湿度   动作及保存: 35 ~ 85% RH (无水露)
  耐环境-耐电压   1000V AC 1分钟(引线及塑胶外壳间)
  耐环境-绝缘阻抗   50MΩ 以上 (500V DC) (引线及塑胶外壳间)
  耐环境-耐振动   复振幅1.5mm, 每1分钟10Hz~55Hz~10Hz , X、Y、Z 每个方向各2小时
  耐环境-耐冲击   100m/s2(10G) X、Y、Z 每个方向各3次
  温度特性   ≦±2.5% F.S.比较参考温度 25℃ (0 ~ 50℃温度范围内)
  电线规格   耐油 PVC电线(0.15mm2)
  重量   约 86g (包含2公尺的电线)
  备註   ※1.单点设定模式及窗口比较模式可调整1-8digits 的应差。 ※2.选择电压输出时就无电流输出,二种输出型态仅可选择其一。
  ※3.选择电流输出时就无电压输出,二种输出型态仅可选择其一。