您现在的位置 > 产品信息 > 压力传感器 > 压力传感器 > MP45 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

压力传感器
MP45
IP65 防护等级。
2NPN/PNP 开集极输出 + 类比输出(1~5V or 4~20mA)。
2色数位LCD显示。
重复精度±0.2% F.S.±1 digit 以下。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
 • IP65 防护等级
 • 参数复制功能
 • 2NPN/PNP 开集极输出 + 类比输出(1~5V or 4~20mA)
 • 2色数位LCD显示
 • 重复精度±0.2% F.S.±1 digit 以下
 • 压力单位可设定:KPa, MPa, kgf/cm , bar, psi, InHg