您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤、调压、润滑器 > MACT300L 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合 (三点组合)
MACT300L
杯子长度加长,以利直接加装高性能自动排水阀。
配管口径尺寸:1/4, 3/8, 使用压力范围: 0.05~1 MPa

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
  组件   MAF300L, MAR301, MAL300L
  配管口径代号   8A, 10A
  配管口径尺寸   1/4, 3/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1 MPa
  有效断面积   32mm2 , 34mm2
  设定压力范围   0.05~0.85 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  过滤精度   标准:5μm, 选用:40μm
  油杯贮油容量   65c.c
  油滴下最小空气流量   50 l/min,60 l/min
  建议润滑用油   轮机油 ISO-VG32
  附属配件   压力錶(PG-40),支架
  重量   959 g
  备註   ※1. 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。
  ※2. 选用自动排水阀 (FMRF300),使用压力范围 0.15~1 MPa。