您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 过滤、调压、润滑器 > MACT300L 相关配件
 
快速选单  系列:   型号:  

空气调理组合 (三点组合)
MACT300L
杯子长度加长,以利直接加装高性能自动排水阀。
配管口径尺寸:1/4, 3/8, 使用压力范围: 0.05~1 MPa

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
压力传感器 / MP1

高重覆精度:≦±1%F.S. 应答时间:5ms 以下
应差可调整,低价格

压力传感器 / MP10

1.使用简便,可直接安装于快速接头使用。 2.超小体积:26×10×10.4 mm。 3.设定压力范围:传感器:负压 (0~-101.3 kPa),正压 (0~0.6 MPa) ;类比输出:连成压 (-100~100 kPa), 复合压:(-101~500 kPa), 低压:(0~100 kPa), 负压:(0~-101.3 kPa), 正压:(0~1.0 MPa)4.低价格

 
/

压力传感器 / MP30

压力范围:连成压-100~100 kPa, 负压 0~-101.3 kPa, 正压 0~1MPa,2组开关输出,1组线性输出,应差可调整,高精度,低价格。

 
/

压力传感器 / MPS

最高使用压力: 0.8 MPa,保证耐压力: 1 MPa

压力錶 / MP23

压力范围:正压 -0.1~1 MPa,连成压:-100.0~100kPa,高精度。

自动排水阀 / FMRF300

适用三点组合:MA**300 系列、MA**400 系列、MA**401 系列,需连同三点组合一起订购