您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVSP 系列 > MVSP-188 产品特色
 
快速选单  系列:   型号:  

MVSP 系列
MVSP-188
本体宽幅 18mm,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 Rc1/4,直配管型 / 连座型,最大使用压力 0.7 MPa,流量 599~1470 Nl/min。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
 • DISK环、U-Packing 环 (HNBR) 设计:
  耐磨性佳、密封性优、温度范围广 - 40~+150℃ (寿命可达5000万次)
 • 桥式整流器设计:
  将AC电压转换为DC,故AC通电时无杂音产生
 • 低电力消耗:
  功率0.95W(DC电压),与他牌3W相较可「省电约70%」
 • 低电流消耗:
  可延长前端驱动器(PLC、Relay…) 使用寿命
 • 前端「低功率输出PLC」可直接驱动电磁阀