您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVSP 系列 > MVSP-188 相关配件
 
快速选单  系列:   型号:  

MVSP 系列
MVSP-188
本体宽幅 18mm,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 Rc1/4,直配管型 / 连座型,最大使用压力 0.7 MPa,流量 599~1470 Nl/min。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
聚氨酯管(PU管) / UM

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。
UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

聚氨酯管(PU管) / UML

使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa),使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)

消音器 / MSR

型号:MSR*-*:MSR01-S,MSR01-B,MSR02-S,MSR02-B,MSR03-B ,
配管口径:Rc1/8,Rc1/4,Rc3/8

消音器 / MSLE

上部为曲孔性聚乙烯,下半部为实心的聚乙烯塑胶。
消音器本身含有螺牙,安装容易,气体经「曲孔性聚乙烯消音器」排到大气中,过程中噪音会被降低。

消音器 / MSL

配管口径尺寸: M5~R1,S 型及 B 型

消音节流阀 / MSLC2

配管口径: R1/8,1/4,3/8,1/2, 型号: MSLC2-01,MSLC2-02,MSLC2-03,MSLC2-04

止逆阀 / MJBV

配管口径: 1/8",1/4",3/8",1/2",使用压力范围: 0.1~0.7 MPa