您现在的位置 > 产品信息 > 压缩空气干燥机 > M2E 系列 > M2E 10~100 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

M2E 系列
M2E 10~100
利用热对流原理,向上排风,散热效果加倍。多台并联使用,无热空气扰流问题。冷凝冷却二合一,进风口大,排数少,对流佳,散热效果好。

产品特色 详细规格 相关配件 相关下载
  最大处理风量(Nm3/min)   1.2~15
  出入口管径(inch)   3/4”Rc~2”Rc
  电源(50/60Hz)   220V/1φ,220V/3φ
  冷媒压缩机(kw)   0.5~2.6
  使用电流(A)   2.4~3.5
  满载电流(A)   2.75~8.7
  冷媒型式   R134a,R-22
  风扇马达(W)   60~400
  外型尺寸H*L*W(mm)   735 x 500 x 380~1050 x 1020 X540
  重量(kg)   40~173
  使用条件   入口温度:5~80℃(@60℃)
  环境温度:2~42℃(@38℃)
  使用压力:≦1.0MPa (@0.7MPa)
  压力露点:2~10℃ (@10℃)