您现在的位置 > 产品信息 > 薄型(治具)气压缸 > 薄型气压缸 > MCJA-3 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

薄型气压缸
MCJA-3
气缸内径: φ12~100 (mm),本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性,配合精密的组装技术;并且藉由严格地全数检查,达到可绝对信赖的品质要求。

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型/押出型/引入型,复动型
  气缸内径(mm)   12~100
  配管口径尺寸   M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   复动: 0.02~1 MPa
  单动: 0.1~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  传感器   RCB,RCE,RCE1,RDEP