您现在的位置 > 产品信息 > 气动 & 机械阀 > 气动阀 > MVAA-150 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

气动阀
MVAA-150
配管口径尺寸: M5x0.8,使用压力范围: 0~0.8 MPa,耐压力: 1 MPa

详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   M5
  配管口径尺寸   M5×0.8
  方口数   5口
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.15~0.8 MPa
  耐压力   1 MPa
  有效断面积   3.8 mm2
  导引压力范围   0.15~0.8 MPa
  周围温度   -5~+60℃ (不冻结)
  重量   47g, 58g