您现在的位置 > 产品信息 > 迷你气压缸 > 不旋转气压缸 > MCKMI 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

不旋转气压缸
MCKMI
气缸内径: φ20, 25 (mm),活塞桿採用六角轴心,故不旋转。根据国际标准ISO-VDMA规格制作,大多数零件可互相替换。採用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞桿无需给油。气压缸採用高级不銹钢材质,更具耐磨、腐蚀性。多样化支架可供选择。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径 (mm)   20, 25
  配管口径尺寸   G1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.06 ~ 0.7 MPa
  耐压力   1 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  使用速度范围   50~500mm/sec
  活塞桿不迴转精度   ±0.7°
  最大容许动能 (焦耳)   垫片缓冲 0.27,0.4J
  可调缓冲 0.66~0.97J
  容许迴转扭力   2.0 kgf-cm, 2.5 kgf-cm