|
|
|
 |
本体宽幅 |
18 mm |
阀种类 |
3口2位,5口2位,5口3位 |
本体型式 |
直配管型 , 连座型 |
配管口径尺寸 |
Rc1/8 |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0.15~0.8 MPa
0.2~0.7 MPa(5/3) |
耐压力 |
1 MPa |
流量 |
490 ~ 817 Nl/min |
有效断面积 |
9 mm2 ~ 15 mm2 |
应答时间 |
30ms |
周围温度 |
-5~+50℃ (不冻结) |
定格电压 |
AC110V, 220V (50/60)Hz, DC12/24V |
电力消耗 |
AC=5VA, 5.5VA (220V), DC=0.95W |
电压容许范围 |
±10% |
绝缘等级 |
F 级 |
重量 |
90 g ~ 143 g |
|
|
|
|
|