您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVSP 系列 > MVSP-150 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

MVSP 系列
MVSP-150
本体宽幅 15mm,5口2位,配管口径尺寸 M5 x 0.8,直配管型,最大使用压力 0.8 MPa,流量 207 Nl/min。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 产品比较 相关下载
  本体宽幅   15 mm
  阀种类   5口2位
  本体型式   直配管型, 连座型
  配管口径尺寸   M5×0.8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.15~0.8 MPa
  耐压力   1 MPa
  流量   207 Nl/min
  有效断面积   3.8 mm2
  应答时间   AC < 60 ms, DC < 30 ms
  周围温度   -5℃~+50℃ (不冻结)
  定格电压   AC110V, 220V (50/60)Hz, DC12/24V
  电力消耗   AC=5VA, 5.5VA (220V), DC=0.95W
  电压容许范围   ±10%
  绝缘等级   F 级
  重量   73 g, 108 g