您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 传感器 > RDEP 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

传感器
RDEP
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGS, MCGB,
MCGJ, MCGD, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MSB*, MSL*, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB

详细规格 订购代号 相关下载
  配线方式   2 线式
  开关逻辑   电子式无接点,常开型
  接点型式   无接点
  使用电压范围   10~28V DC
  最大开关电流   5~50mA max.
  接点容量   1.5W max. (※1)
  内部电压降   5V max.
  洩漏电流   1mA max.
  指示灯亮颜色   不稳定感应范围: 红灯 ; 稳定感应范围: 绿灯
  电线   φ4.8, 2C, PVC
  使用温度范围   -10℃~+60℃ (不冻结)
  耐冲击   50G (※2)
  耐振动   9G (※3)
  保护构造等级   IEC 60529 IP67
  保护迴路   3 , 4 (※4)
  重量   100g (3m 电线)
  备註   ※1. 不可超过接点容量 (P=V×I)。
  ※2. 正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
  ※3. 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
  ※4. 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。