您现在的位置 > 产品信息 > 标准气压缸 > ISO 无繫紧桿型 > MCKQI2 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

ISO-VDMA 标准PROFILE不旋转气压缸(无繫紧桿型)
MCKQI2
气缸内径: φ32, 40 (mm),根据国际标准 ISO-VDMA 规格制作,属无繫紧桿型,大多数零件可互相替换。活塞桿採用六角轴心,故不旋转。採用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞桿无需给油。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  气缸内径(mm)   32 , 40
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05 ~ 1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃ ~ +60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50 ~500 mm/sec
  活塞桿不迴转精度   ±0.5°
  容许迴转扭力   φ32: 2.5 kgf-cm, φ40: 4.5 kgf-cm
  传感器   RCI