您现在的位置 > 产品信息 > 薄型(治具)气压缸 > 扁平型气压缸 > MCJU 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

扁平型气压缸(活塞桿不迴转)
MCJU
气缸内径: φ25,32,40,50,63mm 扁平型气缸设计,可减少安装空间且具活塞桿不迴转之特性。 于缸体挤制时外围预留装配槽,使传感器搭配固定座更便于安装固定及位置调整。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径(mm)   25, 32, 40, 50, 63
  配管口径尺寸   25: M5×0.8
  32, 40: Rc1/8
  50, 63: Rc1/4
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~0.7 MPa
  耐压力   1.0 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  给油   不需给油
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  缓冲装置   橡胶缓冲
  行程长度公差   +0 ~ +1.5mm (※)
  行程长度公差不含缓冲垫片的变化量
  传感器   RDF, RDGV
  备註   行程长度公差不含缓冲垫片的变化量。