您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 20° 开关型夹爪 > MCHT 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

20° 开关型夹爪
MCHT
缸体规格: 80~200, 拉桿式原理滑块设计,使夹爪开启角度较大。
小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  缸体规格   80, 100, 125, 160, 200
  夹爪开启角度   单边 20°
  夹爪关闭力   240~4500 N
  最大爪臂长度   80 ~ 150 mm
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~0.8 MPa, 额定工作压力: 0.6 MPa
  开闭时间   开启时间: 0.04~0.2 s, 关闭时间: 0.02~0.5 s
  周围温度   +5℃~ +80℃
  压缩空气消耗量   8.1~345 cm3
  给油   不需给油
  重覆精度   ±0.02, 0.05 mm
  保护构造等级   IEC60529 IP40
  传感器   RDF, RDFV
  近接感测器   RDP8 (2线式), RNP8 (3线式)
  附属配件   求心衬套
  重量   0.4 ~ 8.6 kg
  建议工件重量   1.2 ~ 20 kg