您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 超薄三爪机械手 > MCHJ 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

超薄三爪机械手
MCHJ
缸体规格: φ50~300 ,小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉,且坚固的T型导轨设计,确保精确夹持工件。
大型圆形活塞驱动设计,确保最大夹持力。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  缸体规格   50, 66, 80, 100, 125,
  160, 200, 300
  单爪行程(mm)   4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30
  夹爪关闭力   450~15300 N
  夹爪开启力   500~15550 N
  使用压力范围   0.2~0.8 MPa
  开闭时间   0.02~0.8 s
  周围温度   +5℃~ +80℃
  压缩空气消耗量   9.2~2270 cm3
  给油   不需给油
  重覆精度   0.01~0.05 ±mm
  传感器   RDF, RDFV
  近接感测器   RDP8 (2线式), RNP8 (3线式)
  附属配件   感测器固定块,求心衬套
  重量   0.22~24 kg
  建议工件重量   2.2~78 kg