您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 平行机械手 > MCHS 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

超薄平行机械手
MCHS
缸体规格: φ50~300, 小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉,且坚固的T型导轨设计,确保精确夹持工件。
椭圆形活塞驱动设计,确保最大夹持力。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  缸体规格   50, 66, 80, 100, 125, 160, 200, 300
  单爪行程(mm)   4~30
  夹爪关闭力   170~6675 N
  夹爪开启力   185~6830 N
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.3~0.8 MPa
  开闭时间   0.02~0.4 s
  周围温度   +5℃~ +80℃
  压缩空气消耗量   4.1~980 cm3
  给油   不需给油
  重覆精度   0.01, 0.02, 0.04 ±mm
  传感器   RDF, RDFV
  近接感测器   RDP8 (2线式), RNP8 (3线式)
  附属配件   感测器固定块,求心衬套
  重量   0.14~14 kg
  建议工件重量   0.85~32 kg