您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 增压器 > MVBAT 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

增压器
MVBAT
将工厂一部份空气压力最大增压到2倍。
全为气压作动而不须供电,低发热且安置简单。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  增压比   2倍
  配管口径尺寸   Rc3/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  最大流量   1000 l/min (※)
  周围温度   +2℃~+50℃
  供给压力范围   0.1~1 MPa
  安装方向   水平
  给油   润滑油脂(非润滑油)
  附属配件   压力錶(PG-25)
  选用配件   精密调压过滤器(MAFRF401AD-10A)
  消音器(MSLT-03), 排水阀
  重量   12000g, 14436g
  备註   ※ 最大流量为入口压力=出口压力=0.5 MPa 时的值。