您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 传感器 > RCS 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

传感器
RCS
RCS(有接点)、RNS(无接点NPN)、RPS(无接点PNP), 适用气缸型号: MCMA、MCMI、MCMJ

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配线方式   RCS: 2线式
  RNS, RPS: 3线式
  开关逻辑   RCS: SPST 常开型
  RNS, RPS: 电子式无接点,常开型
  接点型式   RCS: 有接点
  RNS: 无接点 NPN
  RPS: 无接点 PNP
  使用电压范围   RCS: 5~240V DC/AC
  RNS, RPS: 5~30V DC
  最大开关电流   RCS: 100mA max
  RNS, RPS: 200mA max
  接点容量   RCM: 10W max.
  RNM, RPM: 6W max. (※1)
  消耗电流   RNS, RPS: 8mA@24V DC max.
  内部电压降   RCS: 3.0V max.
  RNS, RPS: 1V@200mA max.
  洩漏电流   RNS, RPS: 0.01mA max.
  指示灯亮颜色   RCS, RNS: 红灯
  RPS: 绿灯
  电线   RCS: φ2.8, 2C, PVC
  RNS, RPS: φ2.8, 3C, PVC
  使用温度范围   -10℃~+70℃(不冻结)
  耐冲击   RCS: 30G
  RNS, RPS: 50G (※2)
  耐振动   9G (※3)
  保护构造等级   IEC 60529 IP67
  保护迴路   RCM: 1
  RNM, RPM: 3,4 (※4)
  重量   23.5g (2m 电线)
  备註   ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
  ※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
  ※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
  ※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。