您现在的位置 > 产品信息 > 导桿气压缸 > 双导桿气压缸 > MCGI 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

薄型双导桿气压缸
MCGI
举起型/滑动轴承, 气缸内径: φ20~100(mm),经空气推动使活塞桿产生拉、推功能,并经由双导桿作用可得到精确之操作。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  配管口径尺寸   M5×0.8, G1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.1~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  给油   不需给油
  缓冲装置   橡胶缓冲
  行程长度容许差   +0 ~ +1.0mm (※1)
  传感器   RCI
  备註   ※1.行程长度公差不含缓冲垫片的变化量。