您现在的位置 > 产品信息 > 夹持气压缸 > 夹持气缸 > MCKG 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

夹持气缸
MCKG
气缸内径: φ50,63 (mm),气压缸管使用铝合金材质,经氧化铝处理,更具耐磨及耐腐蚀性。採用无给油轴承及耐磨密封环使用寿命增长。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径(mm)   50, 63
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5°C~+60°C(不冻结)
  给油   不需给油
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  传感器   RCA, RDKP
  传感器束带   RCA: BGA50, BGA63
  RDEP: PMB-040