您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 导线接头 > M83 / M84 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

导线接头
M83 / M84
M83: M8, 3PIN / M84: M8, 4PIN
R: 直式 / RL: 90° , 电线材质: PVC / PUR

详细规格 订购代号 相关下载
  额定电压   60V DC/AC
  额定电流   3A
  端子材质   铜镀金
  包覆端子材质   PA
  接头外观材质   PP
  接头外观颜色   黑色
  电线规格,材质   φ4.5, PVC / φ4.5, PUR
  电线颜色   灰色(PVC), 黑色(PUR)
  导线规格   24AWG
  使用温度范围   -20℃~+80℃ (不冻结)
  保护构造等级   IEC60529 IP 67