您现在的位置 > 产品信息 > 其他辅助装置 > 传感器 > RDGV 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

传感器
RDGV
RDGV(无接点),RNGV(无接点 NPN),RPGV(无接点 PNP), 适用气缸型号: MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS, MCDJ

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  配线方式   RDGV: 2线式
  RNGV,RPGV: 3线式
  开关逻辑   电子式无接点,常开型
  接点型式   RDGV: 无接点
  RNGV: 无接点 NPN
  RPGV: 无接点 PNP
  使用电压范围   RDGV: 10~28V DC
  RNGV, RPGV: 4.5~28V DC
  最大开关电流   RDGV: 4~20mA max.
  RNGV, RPGV: 50mA max.
  接点容量   RDGV: 0.6W max.
  RNGV, RPGV: 1.5W max.(※1)
  消耗电流   RNGV, RPGV: 10mA @24V DC max
  内部电压降   RDGV: 3.5V max.
  RNGV, RPGV: 0.5V @ 50mA max.
  洩漏电流   RDGV: 0.8mA max.
  RNGV, RPGV: 0.01mA max.
  指示灯亮颜色   红灯
  电线   RDGV: φ2.6,2C, PVC
  RNGV, RPGV: φ2.6,3C, PVC
  使用温度范围   -10℃~+70℃(不冻结)
  耐冲击   50G (※2)
  耐振动   9G (※3)
  保护构造等级   IEC 60529 IP67
  保护迴路   RDGV: 4
  RNGV, RPGV: 3,4 (※4)
  重量   23g(2m 电线)
  备註   ※1:不可超过接点容量(P=Vxl)。
  ※2:正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
  ※3:復振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
  ※4:1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。