您现在的位置 > 产品信息 > 机械手 > 迴转机械手 > MCRH 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

迴转机械手
MCRH
气缸内径: 16, 配管口径尺寸: M3×0.5, M5×0.8, 使用压力范围: 迴转部位 0.25 ~0.7 MPa, 夹爪部位 0.1 ~0.7 MPa, 旋转角度: 90°±10°,180°±10°

详细规格 订购代号 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径 (mm)   16
  使用流体   空气
  使用压力范围   迴转部位: 0.25 ~0.7 MPa
  夹爪部位: 0.1 ~0.7 MPa
  作动公差 (mm)   0.05
  旋转角度   90°±10°,180°±10°(※1)
  夹爪最大作动频率   180 c.p.m
  周围温度   +5℃~+60℃
  容许运动能量   0.014J
  动摇时间调整范围   0.07~0.3 s/90°(at 0.5 MPa)(※2)
  缓冲装置   调整螺栓: 橡胶缓冲
  油压缓冲器: 油压缓冲
  传感器   RH (2线式), RHN/RHP(3线式)
  RHN/RHP(3线式)
  备註   ※1.碰撞到调整螺栓, 会产生±5°变化的震动
  ※2.超过控制速度上限使用会产生黏滞现象而无法作动,因此请依照速度调整范围内使用。