您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVSC/D 系列 > MVSD1-180 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

MVSC/D 系列
MVSD1-180
本体宽幅 18mm,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 Rc1/8,直配管型,最大使用压力 0.8 MPa,流量 400~533 Nl/min。

详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  本体宽幅   18mm
  配管口径代号   6A
  阀种类   5口2位,5口3位
  本体型式   直配管型
  配管口径尺寸   Rc1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.15~0.8 MPa(5/2)
  0.2~0.7 MPa (5/3)
  耐压力   1 MPa
  流量   533 Nl/min (5/2)
  400 Nl/min (5/3)
  有效断面积   12mm2(5/2)
  9mm2 (5/3)
  应答时间   30 ms
  周围温度   -5℃~+50℃ (不冻结)
  定格电压   AC110,220V(50/60)Hz, DC24V
  电力消耗   AC=3.7/3.1VA,DC=2.9W
  电压容许范围   ±10%
  绝缘等级   F 级
  重量   124g~190g