您现在的位置 > 产品信息 > 电磁阀 > MVSN 系列 > MVSN-220 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

MVSN 系列
MVSN-220
本体宽幅22mm,5口2位,最大使用压力 0.8 MPa, 流量 799 Nl/min。

详细规格 订购代号 产品比较 相关下载
  本体宽幅   22mm
  配管口径代号   6A, 8A
  阀种类   5口2位
  配管口径尺寸   G1/8, G1/4
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.2~0.8 MPa
  耐压力   1 MPa
  流量   799 Nl/min
  有效断面积   18 mm2
  应答时间   38 ms
  周围温度   -5~+50℃ (不冻结)
  定格电压   AC110V, AC220V(50/60)Hz, AC/DC 24V
  电力消耗   AC=6/4.9VA, DC=2.5W
  电压容许范围   ±10%
  绝缘等级   F 级
  重量   233g, 343g
  441g, 761g(防爆型)