您现在的位置 > 产品信息 > 薄型(治具)气压缸 > 薄型气压缸 > MCJI 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

薄型气压缸
MCJI
气缸内径: φ20~100 (mm),符合 ISO 21287 标准,而设计出的产品。于缸体挤制时,于外围预留装配槽;使传感器在安装固定及位置调整时,均极其简单。RCI 传感器固定于本体上不突出,也不佔空间。全系列均附磁。

产品特色 详细规格 订购代号 相关配件 相关下载
  作动方式   复动型
  气缸内径(mm)   20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  配管口径尺寸   20, 25: M5×0.8,
  32~ 100: G1/8
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.05~1 MPa
  耐压力   1.5 MPa
  周围温度   -5℃~+60℃ (不冻结)
  使用速度范围   50~500 mm/sec
  缓冲装置   橡胶缓冲
  行程长度公差   +0 ~ +1.0mm (※)
  传感器   RCI
  备註   ※ 行程长度公差不含缓冲垫片的变化量