您现在的位置 > 产品信息 > 三点组合 > 缓启动阀 > MAVS 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

缓启动阀
MAVS
用于气压系统中,低速供气,使初始压力缓慢上升。并于供气中断后,快速排气。 可与空气调理组合(三点组合)搭配使用。配管口径: 3/8, 1/2

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  配管口径代号   10A, 15A
  配管口径尺寸   3/8, 1/2
  使用流体   空气
  使用压力范围   0.25~1 MPa
  有效断面积   1(P)→2(A): 37mm2, 61mm2
  2(A)→3(R): 49mm2, 76mm2
  周围温度   0~+60℃
  定格电压   AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V
  电力消耗   AC=6/4.9VA DC=2.5W
  电压容许范围   ±10%
  绝缘等级   F 级
  选用配件   压力錶 (PG-40), L型支架
  重量   520 g, 800 g