您现在的位置 > 产品信息 > PLC 自动化控制器 > 文本显示器 > MATP 详细规格
 
快速选单  系列:   型号:  

文本显示器
MATP
即插即用,免开发程式。支援开机画面设定。RS-485 通讯介面。完全支持 MA 系列控制器。双看门狗计时器。
萤幕亮度: 60cd/m2。

产品特色 详细规格 订购代号 相关下载
  萤幕型式   4.3 吋
  萤幕色彩   单色
  背光模式   5 秒休眠或恆亮 (可设定)
  解析度   192 × 64 像素
  萤幕尺寸   96×32 mm
  开机画面尺寸   108×64 Bmp
  通讯介面   RS-485
  操作电压   10 ~ 30 VDC
  萤幕寿命   50,000 小时
  亮度   60 cd/m2
  散热方式   自然通风冷却
  对比   可变电阻调整
  操作温度   -10~+60℃ (不冻结)
  储存温度   -20~+70℃ (不冻结)
  尺寸 (L×W×H)   158× 87 × 29 mm